回到顶部

MAX9513评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9513评估板 May 01, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 标清视频重建滤波器
  • 两路输出放大器,具有+6dB增益
  • 驱动两路直流耦合至地的150Ω负载或一路交流耦合的150Ω负载
  • SmartSleep技术可降低功耗
  • 2.7V至3.6V单电源工作
  • 支持双向视频信号
  • 交流和直流耦合输入
  • 直流或交流耦合输出
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 个人录像机(PVR)
  • 便携式DVD播放器
  • 便携式媒体播放器(PMP)
  • 便携式机顶盒
  • 便携式视频

描述

MAX9513评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表面安装印刷电路板(PCB),包含一片MAX9513 IC。MAX9513是具有SmartSleep并支持双向视频的标准清晰度电视(SDTV)视频滤波放大器。滤波器的通频带为6.75MHz。两路放大器均具有+6dB增益,能够以2VP-P电压驱动两路直流耦合至地的150Ω负载或一路交流耦合的150Ω负载。

MAX9513评估板可配置为选择两套输入信号:外部或内部。

评估板提供一个支持双向视频信号的连接器,还提供同步头钳位输入,用于处理外部信号。

MAX9513采用SmartSleep技术,在输入端未检测到视频信号或未连接任何输出负载时,可降低电源电流。

评估板具有两个视频输入信号,一个采用直流耦合,一个采用交流耦合。评估板的视频输出可采用直流或交流耦合。在MAX9513的视频输入端具有75Ω对地端接电阻,输出端具有75Ω反向端接电阻。评估板使用2.7V至3.6V直流单电源工作。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9513评估板 May 01, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com