回到顶部

MAX9508评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9508评估板 May 22, 2006

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 三通道标准清晰度视频重建滤波器
  • 四通道放大器,具备+6dB增益
  • 驱动两路直流耦合150Ω负载,或一路交流耦合150Ω负载
  • SmartSleep技术有效降低功耗
  • 2.7V至3.6V单电源工作
  • 支持双向视频信号
  • 输入:直流耦合
  • 输出:直流耦合或交流耦合
  • 标准75Ω输入/输出终端匹配
  • 表贴元件
  • 可评估MAX9512 (需替换芯片)
  • 经过完全安装与测试
  • 应用/用途

    • 便携式应用
    • 便携式DVD播放器
    • 便携式媒体播放器(PMP)
    • 便携式机顶盒/个人录像机(PVR)
    • 机顶盒(STB)

    描述

    MAX9508评估板(EV kit)是一块包含一片MAX9508、经过完全安装与测试的表面贴装电路板。MAX9508是用于标准清晰度电视(SDTV)的三通道重建滤波与四通道放大器。滤波器的通频带为6.75MHz,四通道放大器都具备+6dB增益,能够以2VP-P电压驱动两路直流耦合150Ω负载或驱动一路交流耦合150Ω负载。

    MAX9508评估板可配置选择两组输入信号:外部或内部。评估板提供一个连接器支持双向视频信号,还具备一个同步头钳位输入,用于处理外部信号。

    MAX9508采用SmartSleep™技术,在输入端未检测到视频信号或没有连接任何输出负载时,器件可有效降低电源电流。

    评估板的视频输入采用直流耦合,视频输出可以采用直流或交流耦合。在MAX9508的视频输入端有一个75Ω的对地端接电阻,输出端有一个75Ω背向电阻。评估板采用2.7V至3.6V直流单电源供电,也可以用于评估MAX9512。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 MAX9508评估板 May 22, 2006

    支持和培训

    在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

    过滤搜索

    Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

    采样:
    选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com