回到顶部

MAX9507评估板/评估系统

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9507评估板/评估系统 Nov 16, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 1.7V至2.625V单电源供电
  • 视频负载检测
  • 直流耦合输入,也可选择交流耦合
  • 直流耦合输出
  • 视频输出黑电平设置在地电位附近
  • 可选择的重建滤波器具有7.3MHz的±1dB通带,27MHz处衰减48dB
  • 内部固定增益8V/V
  • 双SPST 模拟开关
  • I²C/SMBus兼容接口
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 移动电话
  • 便携式媒体播放器(PMP)

描述

MAX9507评估板(EV kit)是一块完全安装并经过测试的表贴印刷电路板(PCB),用于评估MAX9507 DirectDrive™视频滤波放大器。MAX9507提供最低功耗,对标清视频信号进行放大,并将视频信号的黑电平钳置在接近地电位。评估板采用1.7V至2.625V单电源供电,可接受1VP-P视频输入信号。评估板包括I²C/SMBus™兼容接口,可通过软件控制视频滤波器、模拟开关、负载检测及其它功能。

MAX9507评估系统(EV system)包含MAX9507评估板和Maxim CMAXQUSB+命令模块。提供Windows® 98/2000/XP兼容的评估软件,软件可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。

Maxim CMAXQUSB+命令模块提供I²C/SMBus接口并可通过通用串行总线(USB)端口连接至计算机。MAX9507评估软件提供图形化的用户界面(GUI),用于评估MAX9507的功能。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9507评估板/评估系统 Nov 16, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心