回到顶部 2.7V至3.6V单电源供电 DC耦合输入/输出 视频输出黑电平设置为地 重建滤波器,27MHz下衰减50dB,且具有5.5MHz的±1dB通带 预设增益:+6dB (MAX9503G/MAX9505)、+12dB (MAX9503M) 1.8Ω RON模拟开关(MAX9505) 10nA关断电流 小尺寸16引脚TQFN封装(该系列IC采用16引脚QSOP或16引脚TQFN封装) 经过完全安装和测试 可用来评估MAX9503M或MAX9505 (需替换IC)
主要特征
应用/用途
- 数码相机
- 移动电话/智能电话
- 便携式媒体播放器
- 安全监控摄像机
- 空间受限的低功耗便携式设备
描述
MAX9503G评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面安装电路板,能够对MAX9503G,以及MAX9503M和MAX9505 IC进行评估。这些IC可以对标准清晰度视频信号进行滤波、放大,并将黑电平置于地电平。内置重建滤波器,在9MHz下衰减3dB、27MHz下衰减50dB, 且具有5.5MHz的±1dB通带。
MAX9503G和MAX9505均可提供+6dB增益,MAX9503M提供+12dB增益。MAX9505含有一个模拟开关,可将其配置为视频输入、视频输出或麦克风输入。
来自评估板的视频输入和输出信号采用直流耦合,省去了大体积隔直流电容。评估板输入接75Ω至地的匹配电阻。评估板输出具有75Ω背向终端匹配电阻。评估板由2.7V至3.6V单电源供电。
MAX9503G和MAX9505均可提供+6dB增益,MAX9503M提供+12dB增益。MAX9505含有一个模拟开关,可将其配置为视频输入、视频输出或麦克风输入。
来自评估板的视频输入和输出信号采用直流耦合,省去了大体积隔直流电容。评估板输入接75Ω至地的匹配电阻。评估板输出具有75Ω背向终端匹配电阻。评估板由2.7V至3.6V单电源供电。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9503G、MAX9503M、MAX9505评估板 | Jun 30, 2005 |