回到顶部

MAX9501评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9501评估板 Apr 17, 2006
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
  • ±5V双电源供电
  • 输出缓冲器驱动一个150Ω标准视频负载,+6dB增益
  • 高清电视30MHz滤波器
  • 直流耦合输入/输出
  • 标准75Ω输入/输出端接
  • 表贴元件
  • 经过完全安装和测试
  • 应用/用途

    • A/V接收机
    • 电缆和卫星机顶盒接收机
    • 数字显示器
    • DVD播放器
    • HDTV装置
    • 家庭影院系统
    • 视频投影仪

    描述

    MAX9501评估板(EV kit)是经过完全组装和测试的表面安装电路板,包括一个MAX9501 IC。MAX9501是为高清电视(HDTV)应用而设计的三通道视频重建滤波器和缓冲器。滤波器通带为30MHz。MAX9501包括一个+6dB输出缓冲器,能够为标准150Ω负载提供2VP-P视频信号驱动。

    评估板的视频输入和输出信号为直流耦合。MAX9501视频输入端采用75Ω端接,输出端为75Ω反向端接。评估板采用±5V双电源供电。对于单电源应用,请使用MAX9500评估板。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 MAX9501评估板 Apr 17, 2006