回到顶部

MAX9500评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9500评估板 Apr 17, 2006

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 5V单电源供电
  • 输出缓冲器驱动一个150Ω标准视频负载,具有+6dB增益
  • 高清电视30MHz滤波器
  • 直流耦合输入
  • 直流或者交流耦合输出
  • 标准75Ω输入/输出端接
  • 表贴元件
  • 经过完全安装和测试
  • 应用/用途

    • A/V接收机
    • 电缆和卫星机顶盒接收机
    • 数字显示器
    • DVD播放器
    • HDTV装置
    • 家庭影院系统
    • 视频投影仪

    描述

    MAX9500评估板(EV kit)是经过完全组装和测试的表面安装电路板,包括一个MAX9500 IC。MAX9500是针对高清电视(HDTV)应用而设计的三通道视频重建滤波器和缓冲器。滤波器通带为30MHz。MAX9500包含一个+6dB输出缓冲器,能够为标准150Ω负载提供2VP-P视频信号驱动。

    评估板的视频输入信号为直流耦合。评估板的视频输出信号可以采用交流或者直流耦合。但是,交流耦合可能会加剧视频信号的倾斜和损耗。MAX9500视频输入端采用75Ω端接,输出端采用75Ω反向端接。评估板采用5V单电源供电。对于双电源应用,请使用MAX9501评估板。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 MAX9500评估板 Apr 17, 2006

    支持和培训

    在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

    过滤搜索

    Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心