回到顶部
主要特征
- 5V直流单电源供电
- 差分视频输入
- 单端交流或直流耦合输出
- 可完全均衡长达300m的5e类电缆
- 提高长达600m的5e类电缆的信号质量
- 没有色同步信号时,采用固定的电缆长度均衡
- 调节后肩钳位直流电平
- 色同步丢失(LOB)输出和同步丢失(LOS)输出
- 评估采16引脚SSOP封装的MAX7474 IC
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 家庭自动化
- 安全视频监控系统
- 视频切换系统
描述
MAX7474评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于配置MAX7474 IC,以便自动均衡来自低成本、非屏蔽双绞线(UTP,例如5e类)电缆的基带复合视频输入信号。
MAX7474评估板采用5V直流单电源供电。评估板接受差分视频输入信号,提供单端输出。评估板具有同步丢失输出和色同步丢失输出,还可设置视频输出信号的直流后肩钳位电平。
MAX7474评估板采用5V直流单电源供电。评估板接受差分视频输入信号,提供单端输出。评估板具有同步丢失输出和色同步丢失输出,还可设置视频输出信号的直流后肩钳位电平。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX7474评估板 | Aug 14, 2008 |