回到顶部

MAX7452评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX7452评估板 Apr 01, 2005

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 工作在+5V单电源
  • 可调的后沿箝位
  • 输出缓冲器驱动标准的视频负载
  • 由跳线选择0dB或+6dB输出缓冲器增益
  • 输入故障检测由LOS输出指示
  • AGC (±6dB范围)
  • 由跳线选择AGC启用/禁用
  • 标准的75Ω输入/输出匹配
  • 由跳线选择输入/输出匹配
  • 表贴元件
  • 经过完全安装与测试
  • 应用/用途

    • 安全视频监控系统
    • 用于标准定义的信号调理器
    • 视频输入
    • 视频路由与切换系统

    描述

    MAX7452评估板是经过完全安装与测试的表贴电路板,包含MAX7452。MAX7452是低成本、高性能、完整的视频前端信号调理器,具有自动增益控制(AGC)和用户调节的后沿箝位。该器件包含带外噪声滤波器、后沿箝位、同步丢失(LOS)检测器、±6dB的AGC,能够驱动150Ω视频负载或高阻负载的输出缓冲器。这些特性非常适合经过交叉开关或视频解码器后对视频信号的进一步优化处理,可有效提高视频信号的质量。该评估板工作在+5V单电源。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 MAX7452评估板 Apr 01, 2005

    支持和培训

    在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

    过滤搜索

    Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

    采样:
    选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com