回到顶部

MAX7445、MAX7446、MAX7447、MAX7448、MAX7449评估板
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
  • +5V单电源供电
  • 可选择75Ω输入终端匹配或DAC终端匹配
  • 可选择交流或直流输出耦合
  • 可选择输出缓冲器增益(MAX7445)
  • 表贴结构
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 台式视频编辑器
  • 数字VCR
  • DVD播放器
  • 游戏控制台
  • 机顶盒/HDR

描述

MAX7445评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表贴电路板。MAX7445评估板包含MAX7445四通道视频重建滤波器,适用于视频系统的抗混叠滤波与数模转换器(DAC)的平滑滤波。该评估板提供三路不同的输出缓冲器增益设置。输入信号采用交流耦合,输出信号既可采用直流耦合,也可交流耦合。评估板工作在+5V单电源。

MAX7445评估板还可以用来评估MAX7445-MAX7449。