回到顶部

MAX4399评估系统/评估板

产品详情

主要特征

应用/用途

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 切换MPEG解码器信号至VCR/TV/AUX SCART连接器
  • 板上具有SCART连接器
  • I²C兼容2线串口
  • 易于使用、菜单驱动软件
  • 经过完全安装和测试
  • 包含Windows 98/2000/XP兼容软件
  • 评估系统包括USB连接

应用/用途

  • 电缆机顶盒
  • 数字电视(DTV)
  • DVD播放器
  • DVD+R/W播放器
  • 游戏控制台
  • 卫星接收机
  • 卫星机顶盒
  • 地面机顶盒
  • TV
  • VCR

描述

MAX4399评估系统(EV system)包括MAX4399评估板(EV kit)和配套的Maxim CMODUSB板。

MAX4399评估板是经过完全安装和测试的电路板(PCB),用于演示MAX4399三路SCART开关阵列的性能。可在MPEG解码器和VCR/TV/AUX SCART连接器之间切换音频、视频和控制信号。

评估板同时包括Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,为演示MAX4399的特性提供简单的用户接口。程序通过菜单驱动,提供包含控制按钮和状态显示的图形用户界面(GUI)。

Maxim SMBus™接口板(CMODUSB)支持IBM®兼容PC,并使用其并口来模拟I²C兼容2线接口。要实现完整的基于PC的MAX4399评估,请定购MAX4399评估系统(MAX4399EVCMODU)。如果用户已有SMBus接口,请定购MAX4399评估板(MAX4399EVKIT)。

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心