回到顶部
MAX4090评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX4090评估板 | Feb 25, 2009 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 具有+6dB增益的输出放大器
- 2.7V至5V单电源供电
- 可通过跳线选择使能/关断
- 交流耦合输入
- 直流或交流耦合输出
- 标准75Ω输入/输出端接
- 表贴元件
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 数字便携式摄像机/电视/照相机
- 笔记本电脑
- PDA
- 便携式视频/游戏机/DVD播放器
- 便携式/平板显示器
- 视频蜂窝电话
描述
MAX4090评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估带同步头箝位的MAX4090 3V/5V、6dB视频缓冲器。MAX4090的视频输入端具有75Ω对地端接电阻,而输出端具有75Ω背向端接电阻。评估板采用2.7V至5V单电源供电。
MAX4090评估板配置采用场倾斜修正,板上视频输入和输出信号采用交流耦合。
MAX4090还可以在便携式视频应用中驱动直流耦合的150Ω背向端接视频负载,请参考完整数据资料中的Output Signal部分,MAX4090配置为直流耦合输出驱动器。
MAX4090评估板PCB出厂时安装了MAX4090AAUT+。MAX4090评估板还可以评估MAX4090EUT+,请与工厂联系申请引脚兼容的MAX4090EUT+免费样品。
MAX4090评估板配置采用场倾斜修正,板上视频输入和输出信号采用交流耦合。
MAX4090还可以在便携式视频应用中驱动直流耦合的150Ω背向端接视频负载,请参考完整数据资料中的Output Signal部分,MAX4090配置为直流耦合输出驱动器。
MAX4090评估板PCB出厂时安装了MAX4090AAUT+。MAX4090评估板还可以评估MAX4090EUT+,请与工厂联系申请引脚兼容的MAX4090EUT+免费样品。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX4090评估板 | Feb 25, 2009 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。