回到顶部

MAX4079评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX4079评估板 May 21, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 内部重建滤波器(6MHz)支持NTSC、PAL或符合ITU-601标准的DVB信号
  • DC或AC耦合视频输出
  • 标准的75Ω视频输入端接
  • 驱动150Ω输出负载
  • DC或AC耦合音频输入
  • 音频输入和输出采用标准的RCA插座
  • 表贴元件
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • AV接收机
  • 电缆接收机
  • DVD播放器
  • 家庭影院系统
  • 卫星接收机
  • 电视

描述

MAX4079评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板(PCB)。MAX4079可对标准定义的视频信号进行滤波、缓冲。该器件也可以放大音频信号,并将立体声输入信号转换成单声道音频信号。视频部分具有亮度/色度(Y/C)输入、一路复合(CVBS)输入、Y/C输出以及两个CVBS输出。视频电路由单5V直流电源供电。音频部分具有两组差分/单端音频输入、四组单端音频输出和一个由用户自行配置的单声道音频输出。音频电路由单12V直流电源供电。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX4079评估板 May 21, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心