回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX3815评估板,用于HDMI电缆 | Jun 11, 2009 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 扩展TMDS接口传输线长度
- 24 AWG STP (屏蔽双绞线) HDMI电缆:0至50米
- 28 AWG STP HDMI电缆:0至36米
- 30 AWG STP HDMI电缆:0至30米
- +3.3V电源供电
- 包含墙上适配器电源
- Molex HDMI连接器
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- DVI/HDMI电缆扩展模块与有源电缆装配
- 前面板投影仪DVI/HDMI输入
- 高清晰度电视和显示器
- LCD计算机监视器
描述
MAX3815评估板(EV kit)是一款完全安装的演示板,提供MAX3815 TMDS®电缆均衡器和MAX3816A DDC扩展器的在系统评估。输入和输出之间的连接采用Molex HDMI™连接器,实现与HDMI电缆之间的直接连接。
DDC信号SDA和SCL由MAX3816A辅助实现。热插拔检测、+5V、DDC/CEC接地以及CEC只是简单地通过电路板。
电路板供电由外置墙上适配器提供,随评估板提供。
DDC信号SDA和SCL由MAX3816A辅助实现。热插拔检测、+5V、DDC/CEC接地以及CEC只是简单地通过电路板。
电路板供电由外置墙上适配器提供,随评估板提供。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX3815评估板,用于HDMI电缆 | Jun 11, 2009 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。