回到顶部
MAX14885E评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX14885E评估板 | May 12, 2010 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 完备的VGA 2:2交叉开关
- 自供电或5V单电源供电
- VGA输入和输出
- 无跳线设计
- 可安装到现有设计内
- 表贴结构
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 笔记本电脑—可切换图形卡
描述
MAX14885E评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装PCB,利用MAX14885E器件构建完整的视频图形阵列(VGA) 2:2交叉开关,专用于笔记本电脑的图形切换。
VGA输入/输出连接器方便了评估板与VGA兼容设备的连接。评估板安装的按键能够控制器件的所有功能。该评估板可采用VGA源供电,也可以选择5V电源供电。
VGA输入/输出连接器方便了评估板与VGA兼容设备的连接。评估板安装的按键能够控制器件的所有功能。该评估板可采用VGA源供电,也可以选择5V电源供电。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX14885E评估板 | May 12, 2010 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。