回到顶部
主要特征
- 单电源5V供电
- 输出缓冲器以+6dB增益驱动两个150Ω标准视频负载
- 四路标清视频滤波器
- 交流或直流耦合输入、输出
- 标准75Ω输入/输出端接电阻
- 还可评估MAX11505 (需替换IC)
- 表面贴装元件
- 经过完全安装和测试
应用/用途
- 数字录像机
- DVD播放器
- 个人录像机
- SDTV
- 安全视频监控系统
- 机顶盒
- 视频点播设备
描述
MAX11504评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB),包含一片MAX11504 IC。MAX11504是4通道视频重建滤波器和缓冲器,用于标清视频(SDTV)信号。滤波器通带典型值为8.6MHz,MAX11504包含一路+6dB输出缓冲器,能够为两个标准150Ω负载提供2VP-P的视频驱动。
评估板的视频输入和输出信号可以配置为交流或直流耦合。MAX11504视频输入具有75Ω对地端接电阻,输出端具有75Ω背向端接电阻。评估板采用5V直流单电源供电。MAX11504评估板还可以评估MAX11505 IC,请在定购MAX11504评估板时申请MAX11505 IC免费样品。
评估板的视频输入和输出信号可以配置为交流或直流耦合。MAX11504视频输入具有75Ω对地端接电阻,输出端具有75Ω背向端接电阻。评估板采用5V直流单电源供电。MAX11504评估板还可以评估MAX11505 IC,请在定购MAX11504评估板时申请MAX11505 IC免费样品。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX11504和MAX11505评估板 | Feb 26, 2008 |