回到顶部

MAX11503评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX11503评估板 May 19, 2008
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
  • 2.7V至5.25V工作范围
  • 直流或交流耦合输入
  • 直流或交流耦合输出
  • 表面安装架构
  • 经过完全安装和测试

应用/用途

  • CCD相机
  • 数码相机
  • 便携式媒体播放器
  • 安全监控摄像机

描述

MAX11503评估板(EV Kit)是经过完全安装和测试的表面安装印刷电路板(PCB)。MAX11503评估板评估MAX11503 IC,具有Y/C加法器和色度信号禁止的视频放大器。MAX11503工作于3V (典型)电源,以+6dB增益驱动两个75Ω端接负载。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX11503评估板 May 19, 2008