回到顶部

MAX11501评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX11501评估板 Feb 27, 2008
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
  • 单电源5V供电
  • 输出缓冲器以+6dB增益驱动两个150Ω标准视频负载
  • 标清视频滤波器
  • 交流或直流耦合输入、输出
  • 标准75Ω输入/输出端接电阻
  • 还能评估MAX11502 (需替换IC)
  • 表面贴装元件
  • 经过完全安装和测试

应用/用途

  • 数字录像机(DVR)
  • DVD播放器
  • 个人录像机
  • SDTV
  • 安全视频监控系统
  • 机顶盒接收器
  • 视频点播设备

描述

MAX11501评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB),包含一片MAX11501 IC。MAX11501是3通道视频滤波器和缓冲器,用于标清视频(SDTV)信号。滤波器通带典型值为8.6MHz,MAX11501包含一路+6dB输出缓冲器,能够为两个标准150Ω负载提供2VP-P的视频驱动。

评估板的视频输入和输出信号可以配置为交流或直流耦合。MAX11501视频输入具有75Ω对地端接电阻,输出端具有75Ω背向端接电阻。评估板采用单电源5V工作。MAX11501评估板还可以评估MAX11502 IC,请在定购MAX11501评估板时申请免费样品。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX11501评估板 Feb 27, 2008