回到顶部

MAX11500评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX11500评估板 Dec 17, 2007
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
  • 单电源5V工作
  • 输出缓冲器以+6dB增益驱动一个150Ω标准视频负载
  • 高清视频滤波器
  • 交流或直流耦合的输入/输出
  • 标准75Ω输入/输出端接电阻
  • 表面安装元件
  • 经过完全安装和测试

应用/用途

  • DVD播放器
  • HD录像机
  • HD电视机
  • 高清机顶盒接收机
  • 个人录像机
  • 视频点播

描述

MAX11500评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面安装印刷电路板(PCB),包含一片MAX11500 IC。MAX11500是3通道HD视频滤波器,用于重建和抗混叠应用。滤波器的-3dB频率为33MHz。MAX11500包含一个+6dB输出缓冲器,能够驱动2VP-P的视频信号至标准一个150Ω负载。

MAX11500评估板可以配置输入和输出为交流或直流耦合。MAX11500视频输入具有75Ω对地端接电阻,输出端具有75Ω背向端接电阻。评估板采用单电源5V工作。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX11500评估板 Dec 17, 2007