高精度实时时钟

实时时钟(RTC) IC的精度取决于所用晶体的精度及其温度特性,如果实际应用工作在较宽的温度范围,时钟精度会有所下降。例如,典型的音叉晶体,室温下精度为±20ppm,或每天误差±2秒。而同样的晶体工作在-40°C或+85°C极端温度时,每天误差会增大到14-16秒。

温补晶振(TCXO)可以消除温度变化的影响,Maxim的高精度TCXO RTC IC能够将计时误差降低到每天0.3秒以内。此外,由于TCXO与RTC放置在同一封装内,省去了外部晶体。

有些Maxim的TCXO RTC具有专有的SYNC功能,允许RTC同步到外部信号,例如,经过补偿的电力线时钟。借助同步功能,使得RTC在没有板级温度补偿的情况下,也能获得高精度计时。

除了高精度晶体驱动的RTC外,Maxim还提供高精度MEMS RTC IC。
浏览内置TCXO的高精度实时时钟 
浏览具备SYNC的实时时钟 

请另参考:
高精度MEMS实时时钟