MAX31342SHLD

MAX31342 评估套件


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX31342平台为完全装配并经过测试的PCB,用于评估MAX31342低电流、实时时钟(RTC),器件具有I2C接口。平台采用单电源工作,可由USB或外部电源供电,板载晶振提供32.768kHz时钟信号。器件可通过I2C串口访问。

MAX31342平台提供评估MAX31342所必须的硬件和软件图形用户界面(GUI)。平台已安装MAX31342EWA+T。平台通过MAX32625PICO电路板和micro-USB电缆连接到PC。

MAX31342SHLD: Board Photo MAX31342SHLD: Board Photo 放大+

关键特性

  • 易于评估MAX31342
  • +1.6V至3.6V单电源工作
  • 经过验证的PCB布局
  • 兼容Mbed/Arduino平台
  • 完全装配并经过测试

应用

  • 医疗
  • 销售终端(POS)
  • 便携式音频
  • 便携式仪表
  • 电表
  • 远程信息处理
  • 可穿戴设备

工具和模型

  • MAX31342SHLD Gerber File
  • 申请可靠性报告: MAX31342SHLD 
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
    MAX31343
    ±5ppm, I2C Real-Time Clock with Integrated MEMS Oscillator

    • Highly Accurate RTC with Integrated MEMS Resonator Completely Manages All Timekeeping Functions
    • 64-Byte RAM for User Data Storage
    • Simple Serial Interface Connects to Most Microcontrollers


    类型 编号 标题
    用户指南 6890 MAX31342 RTC Shield Software User Guide