回到顶部

产品详情

MAX31341评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于评估MAX31341B低电流、实时时钟,器件具有I2C接口和电源管理。评估套件采用单电源工作,板载晶振提供32.768 kHz时钟信号。器件可通过I2C串口访问。

MAX31341平台提供评估MAX31341B所必须的硬件和软件图形用户界面(GUI)。评估套件已安装MAX31341B。评估套件通过DS3900H2 I2C电路板和mini-USB电缆连接到PC。

主要特征

  • 易于评估MAX31341B
  • +1.6V至3.6V单电源工作
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 医疗
  • 销售终端(POS)
  • 便携式音频
  • 便携式仪表
  • 远程信息处理
  • 可穿戴设备

简化框图

MAX31341EVKIT: Photo Board MAX31341EVKIT: Photo Board Zoom icon

技术文档

数据资料 MAX31341B 评估套件 May 26, 2020

设计与质量

单击下面的标题以查看详情页面

/cn/design/design-tools/ee-sim.html?

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心

参量

主要特征

  • 易于评估MAX31341B
  • +1.6V至3.6V单电源工作
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 医疗
  • 销售终端(POS)
  • 便携式音频
  • 便携式仪表
  • 远程信息处理
  • 可穿戴设备

描述

MAX31341评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于评估MAX31341B低电流、实时时钟,器件具有I2C接口和电源管理。评估套件采用单电源工作,板载晶振提供32.768 kHz时钟信号。器件可通过I2C串口访问。

MAX31341平台提供评估MAX31341B所必须的硬件和软件图形用户界面(GUI)。评估套件已安装MAX31341B。评估套件通过DS3900H2 I2C电路板和mini-USB电缆连接到PC。

简化框图

MAX31341EVKIT: Photo Board MAX31341EVKIT: Photo Board Zoom icon

技术文档

数据资料 MAX31341B 评估套件 May 26, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心