DS3232MEVKIT

评估DS3231MDS3232M


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DS3231MZ/DS3232M (DS323X)评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,随之提供的应用程序用于演示DS3231M或DS3232M温补实时时钟的工作。DS3231M、DS3232M I2C实时时钟内部集成硅振荡器(MEMS),作为其计时参考时钟。两款器件均连续监测其工作温度,周期性地调整内部震荡频率,使其保持较高的计时精度。

评估板上焊接了一个TCXO,并提供一个供评估板使用的USB I/O通信模块(DS3900H2)和应用程序CD。系统需要一台安装了Windows XP®、Windows Vista®或更高版本操作系统的Windows® PC,PC需要提供一个空闲的USB口。评估板允许用户选择供电方式,I2C接口及应用软件方便了寄存器设置以及不同功能、闹钟中断的演示。

评估板还可以连接用户的I2C主机,验证器件功能、调试程序。

DS3231MZEVKIT, DS3232MEVKIT: Board Photo DS3231MZEVKIT, DS3232MEVKIT: Board Photo 放大+

关键特性

  • 帮助用户快速构建硬件电路、调试软件
  • GUI简化用户操作
  • 用户可配置单电源或双电源供电
  • 可选择8引脚或16引脚SO封装

应用

  • 楼宇自动化
  • 高清视频监控系统
  • 工业应用
  • 电表
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料