回到顶部

DS3231MPMB1外设模块

产品详情

主要特征

应用/用途

简化框图

技术文档

数据资料 DS3231MPMB1外设模块 Sep 17, 2012
产品手册 Maxim模拟精选集锦

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • -40°C至+85°C温度范围内提供高精度日历和时间(±5ppm)
  • 32.768kHz方波输出
  • 精度为±3°C的数字温度传感器
  • 6引脚Pmod兼容连接器(I²C)
  • C语言例程,便于移植
  • 第二连接头,允许以菊链形式在I²C总线上连接多个模块
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 工业应用
  • 便携式仪表
  • 电表

描述

DS3231MPMB1外设模块提供了连接DS3231M实时时钟(RTC)所需的硬件电路,适用于采用可配置成I²C通信Pmod™扩展端口的系统。IC为低成本和高精度I²C RTC。该器件包含电池输入端,断开主电源时仍可保持精确计时。集成微机电系统(MEMS)提高了器件的长期精确度,并减少了生产线的元件数量。器件采用与通用器件DS3231C RTC相同的封装。

关于IC工作的详细信息,请参阅DS3231M IC的数据资料。

简化框图

DS3231MPMB1 Board Photo DS3231MPMB1 Board Photo Zoom icon

技术文档

数据资料 DS3231MPMB1外设模块 Sep 17, 2012
产品手册 Maxim模拟精选集锦

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心