回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1217MAX1218MAX1219评估板 Apr 10, 2006
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
  • 最大125Msps至210Msps采样率
  • 低电压、低功耗
  • 板上时钟整形电路
  • 板上LVDS/LVPECL差分输出转换
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • ATE和使用仪表
  • 电缆数字返回通路发送器
  • 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
  • 蜂窝基站功率放大器线性化处理
  • 中频与基带数字化
  • 雷达系统

描述

MAX1217/MAX1218/MAX1219评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的电路板,包含了评估双通道、12位、125Msps/170Msps/210Msps模/数转换器(ADC) MAX1217所需的全部元件。这些ADC接收差分模拟输入,评估板可以将单端信号转换成差分信号。ADC的数字输出可方便地由高速逻辑分析仪或数据采集系统进行采集分析。评估板采用1.8V/3.3V电源供电,并可将单端交流信号转换成差分时钟信号。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1217MAX1218MAX1219评估板 Apr 10, 2006