MAX1217EVKIT

MAX1217MAX1218MAX1219评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX1217/MAX1218/MAX1219评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的电路板,包含了评估双通道、12位、125Msps/170Msps/210Msps模/数转换器(ADC) MAX1217所需的全部元件。这些ADC接收差分模拟输入,评估板可以将单端信号转换成差分信号。ADC的数字输出可方便地由高速逻辑分析仪或数据采集系统进行采集分析。评估板采用1.8V/3.3V电源供电,并可将单端交流信号转换成差分时钟信号。

关键特性

  • 最大125Msps至210Msps采样率
  • 低电压、低功耗
  • 板上时钟整形电路
  • 板上LVDS/LVPECL差分输出转换
  • 经过完全安装与测试

应用

  • ATE和使用仪表
  • 电缆数字返回通路发送器
  • 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
  • 蜂窝基站功率放大器线性化处理
  • 中频与基带数字化
  • 雷达系统
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料