回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX5893MAX5894MAX5895评估板 Oct 03, 2005

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 经过验证的PCB布局
  • SPI 4线串行接口
  • 板上基准电路
  • 板上复位电路
  • 完全装配并经过测试
  • 包括Windows 98/2000/XP兼容软件

应用/用途

  • 模拟正交调制系统
  • 基站:3G UMTS、CDMA和GSM
  • 宽带电缆基本结构
  • 宽带无线发送器
  • 仪表与自动测试设备(ATE)

描述

MAX5893/MAX5894/MAX5895评估板(EV kit)是完全装配并经过测试的电路板,包括用于评估该系列内插与调制双路数模转换器(DAC)性能的所有必需元件。该评估板包括将DAC差分输出电流转换为单端电压的电路,还包括由交流正弦输入信号产生时钟信号的电路。

所包含的评估软件运行在Windows® 98/2000/XP环境下,提供图形用户界面(GUI),可通过使用SPI™接口演示MAX5893/MAX5894/MAX5895的功能特性。

MAX5893/MAX5894/MAX5895评估板提供经过验证的PCB布局,可方便评估MAX5893/MAX5894/MAX5895。该评估板必须与适当的时钟信号连接才能正常工作。使用该评估板时,如果无CMOD232命令模块,可将系统侧电源(VMOD)、地(GND)和接口(SCLK、CS、DIN和DOUT)信号与PCB焊盘连接(参见完整数据资料中的图5)。定时要求请参考MAX5895数据资料。

MAX5895评估软件可在IBM® PC的Windows 98/2000/XP环境下运行,通过计算机串行通信端口与评估系统板(CMOD232)连接。参见完整数据资料中的Quick Start部分的设置和操作指导。

使用个人计算机对MAX5893/MAX5894/MAX5895进行全面评估时,请定购完整的评估系统。如果先前购买的Maxim评估系统中已经带有命令模块,或用户采用其他基于微控制器(µC)的系统,只需定购评估板。

MAX5893/MAX5894/MAX5895评估板可用于评估MAX5893 (12位),MAX5894 (14位)和MAX5895 (16位)数模转换器。关于如何定购预装这些器件的评估板(或评估系统),请参考完整数据资料中的Ordering Information表。

技术文档

数据资料 MAX5893MAX5894MAX5895评估板 Oct 03, 2005

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心