回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5889MAX5890MAX5891评估板 Jul 25, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 快速评估和性能测试
  • 板载1.25V基准电压
  • SMA同轴电缆连接器用于时钟和模拟输出
  • LVDS兼容输入
  • 满量程电流输出设定为20mA
  • 50Ω匹配时钟输入和模拟输出
  • 单端至差分时钟转换
  • 差分电流至单端电压转换电路
  • 完全安装与测试

应用/用途

  • 自动测试设备(ATE)
  • 基站:单载波UMTS、CDMA、GSM
  • 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
  • 通信:固定宽带无线接入、点到点微波通信
  • 直接数字合成器(DDS)
  • 仪表

描述

MAX5889、MAX5890和MAX5891评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的电路板(PCB),包含了评估MAX5889、MAX5890和MAX5891,600Msps数/模转换器(DAC)性能所需的全部元器件。这三款DAC都采用LVDS输入,内置1.2V带隙基准电压以及差分电流输出。除DAC外,这三款评估板采用同样的PCB和元器件。MAX5889、MAX5890和MAX5891分别是12位、14位、16位DAC。评估板采用LDVS兼容的数字输入、单端时钟输入和3.3V/1.8V双电源供电。评估板包含差分电流至单端电压输出的转换电路,外部1.25V基准可用于驱动内部基准电压。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5889MAX5890MAX5891评估板 Jul 25, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心