回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX5886MAX5887MAX5888评估板 Feb 05, 2021

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 快速的动态性能评估
  • 兼容于LVDS
  • SMA同轴连接器用于时钟输入和模拟输出
  • 50Ω匹配的时钟输入和模拟输出信号线
  • 单端至差动时钟信号转换电路
  • 差分电流输出至单端电压信号输出转换电路
  • 满量程电流输出设定为20mA
  • 提供1.25V外部基准源
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 自动测试设备(ATE)
  • 基站:单载波/多载波UMTS、CDMA, GSM
  • 通信:LMDS、MMDS、点到点微波通信
  • 数字信号合成器
  • 仪表

描述

MAX5888/MAX5887/MAX5888评估板(EV kit)是一块装配齐全、并通过测试的电路板,它包含了全部所需的元件,用来评估MAX5886 (12位)、MAX5887 (14位)和MAX5888 (16位)、500Msps、电流输出的数模转换器(DAC)的性能。该评估板要求兼容于低压差分信号(LVDS)的数据输入,单端时钟输入,3.3V供电电源,以简化板上操作。

技术文档

数据资料 MAX5886MAX5887MAX5888评估板 Feb 05, 2021

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心