回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5883MAX5884MAX5885评估板 Sep 12, 2003

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 快速的评估和性能测试
  • CMOS兼容电平
  • SMA同轴连接器用于时钟输入和模拟输出
  • 50Ω匹配的时钟输入和模拟输出线路
  • 单端至差分时钟信号转换电路
  • 差分电流输出至单端电压信号输出转换电路
  • 满量程电流输出配置为20mA
  • 提供外部1.25V参考源
  • 完全安装并经过测试
  • 还可评估14位的MAX5884和12位的MAX5883

应用/用途

  • 自动测试设备(ATE)
  • 基站:单载波/多载波UMTS、CDMA, GSM
  • 通信:LMDS、MMDS、点到点微波通信
  • 数字信号合成器
  • 仪表

描述

MAX5885评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包含评估16位并行输入、200Msps、电流模式输出数字模拟转换器(DAC) MAX5885所需的全部元件。评估板可单板工作,要求使用CMOS兼容数据输入、单端时钟输入及3.3V电源。

MAX5885评估板还可用于评估MAX5884 (14位)和MAX5883 (12位)。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5883MAX5884MAX5885评估板 Sep 12, 2003

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心