回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5882评估板 Aug 12, 2019
用户指南 MUXDAC Data Source User Guide

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 评估MAX5882
  • 4.6Gsps最大更新率
  • 经过验证的12层PCB设计
  • 单端时钟接口
    • 2.3GHz最大时钟速率
  • 单端DAC输出接口
    • 宽带输出变压器
    • 支持50MHz至2GHz以上
  • 板载1.25V基准电路
  • 板载2分频数据时钟分频器
    • 降低频率,配合FPGA/ASIC使用
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 广播级视频调制器
  • 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
  • DOCSIS兼容Edge QAM设备
  • 视频点播(VOD)

描述

MAX5882评估套件(EV kit)包含单片MAX5882 14位、4.6Gsps电缆下行、直接RF合成数/模转换器(DAC)。评估板包括变压器电路,用于将差分DAC输出转换为单端50Ω信号。也提供板载3变压器电路,将单端50Ω时钟源转换为MAX5882要求的平衡、50%占空比、100Ω差分源。

MAX5882评估板采用两个SAMTECH Q Strip® (QSH)连接器,用于数字接口。评估套件包括适配器电路板,将QSH接口转换为FPGA Mezzanine连接器(FMC)。FMC连接器常见于商用(COTS) FPGA评估板,例如Xilinx© Virtex®-7 VC707评估套件。

MAX5882评估套件由基于VC707 FPGA电路板的MUXDAC数据源支持,后者为评估MAX5882所需的数字信号提供了非常有用的工具。更多信息请参考MUXDAC数据源用户指南。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5882评估板 Aug 12, 2019
用户指南 MUXDAC Data Source User Guide

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心