回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX5881评估板 Apr 23, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 4.3Gsps DAC最大更新速率
  • 采用QSH连接器与Maxim HSDCEP数据源板卡直接连接
  • 经过验证的12层PCB设计
  • 板上基准电路
  • 板上带有上电复位
  • 板上时钟接口
    • 2.15GHz最大时钟速率
  • 宽带输出变压器
    • 支持从< 30MHz至> 1000MHz
  • 完全安装并经过测试
  • 备有数据源(FPGA)板卡(定购HSDCEP)

应用/用途

  • 广播级视频调制器
  • 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
  • 边缘QAM设备
  • 视频点播(VOD)

描述

MAX5881评估板(EV kit)是完全安装和经过测试的印刷电路板(PCB),包含用于评估MAX5881 12位、4.3Gsps下行电缆直接RF合成数模转换器(DAC)性能的所有元件。该评估板包括宽带变压器,用于DAC输出的差分至单端转换和DAC时钟单端至差分的转换。

技术文档

数据资料 MAX5881评估板 Apr 23, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心