回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 快速评估与性能测试
  • LVDS兼容输入
  • SMA同轴连接器,用于连接时钟输入与模拟输出
  • 板上提供外部1.25V电压基准电路
  • 50Ω匹配时钟输入和模拟输出信号线
  • 单端至差分时钟信号转换电路
  • 差分电流至单端电压输出转换电路
  • 满量程电流输出设定为20mA
  • 经过完全安装和测试

应用/用途

  • 自动测试设备(ATE)
  • 基站:单载波/多载波UMTS、CDMA, GSM
  • 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
  • 通信:固定宽带无线接入、点到点微波通信
  • 直接数字合成器(DDS)设备

描述

MAX5876/MAX5877/MAX5878评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板(PCB),包含评估MAX5876/MAX5877/MAX5878数模转换器(DAC)性能所需的所有元件。MAX5876 (12位)/MAX5877 (14位)/MAX5878 (16位)是具有交错LVDS输入的250Msps、双路DAC,集成1.2V电压基准和差分电流输出。评估板采用LVDS兼容数字数据输入和单端时钟输入,由3.3V/1.8V双路电源供电,可实现简单的电路板工作。MAX5876/MAX5877/MAX5878评估板同时包含外部1.25V电压基准电路,可用于驱动MAX5876/MAX5877/MAX5878输入基准电压引脚。

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心