回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5858AMAX5858MAX5856A评估板 Jul 19, 2011

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 支持快速评估和性能测试
  • 3V和2V CMOS逻辑电平兼容输入
  • 可评估MAX5858/MAX5856A (需替换IC)
  • 集成可编程4倍或2倍插值滤波器
  • 交错数据模式
  • 板上提供差分至单端输出转换电路
  • SMA同轴连接器,用于连接时钟输入与DAC输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 通信
  • 直接数字合成器(DDS)
  • 仪表/ATE
  • 点到点微波链接
  • 卫星通信、LMDS、MMDS、HFC、DSL、WLAN
  • 无线基站

描述

MAX5858A评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,包含评估MAX5858A所需的所有元件。MAX5858A是双路、10位、300Msps数模转换器(DAC),具有4倍/2倍/1倍可编程插值滤波器。MAX5858A同时具有锁相环(PLL)时钟倍频器,用来产生并分配输入数据锁存、插值滤波器以及DAC核所需的所有内部同步高速时钟信号。评估板要求CMOS兼容数据和时钟输入,以及三路独立的3V电源。MAX5858A评估板也可以评估MAX5858 (无PLL)和8位MAX5856A (有PLL)。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5858AMAX5858MAX5856A评估板 Jul 19, 2011

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心