回到顶部

MAX5825PMB1外设模块

产品详情

主要特征

应用/用途

简化框图

技术文档

数据资料 MAX5825PMB1外设模块 Dec 11, 2012
产品手册 Maxim模拟精选集锦

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 八通道高精度DAC
  • 12位精度,无需调整
  • IC内置高精度电压基准
  • 提供可选外部基准输入
  • 跳线可选的I²C地址设置
  • 6引脚Pmod兼容连接器(I²C)
  • 第二连接头,允许以菊链形式在I²C总线上连接多个模块
  • C语言示例软件,便于移植
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 自动调谐和光控制
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源

描述

MAX5825PMB1外设模块提供了必要的硬件电路,使得MAX5825 8通道DAC可连接至任何使用Pmod™兼容扩展端口配置I²C通信的系统。IC具有8路独立、12位精度、内部缓冲电压输出DAC通道。IC也具有内部基准,可选择2.048V、2.500V和4.096V (标准3.3V Pmod端口电源不支持4.096V基准工作)。

简化框图

MAX5825PMB1 Board Photo MAX5825PMB1 Board Photo Zoom icon

技术文档

数据资料 MAX5825PMB1外设模块 Dec 11, 2012
产品手册 Maxim模拟精选集锦

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心