回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 较宽的输入电压范围:2.7V至5.5V
  • 满摆幅缓冲输出,具有0.3Ω输出阻抗
  • 高精度,Q1 LSB INL (最大)
  • 可选择10ppm (最大)精密基准:2.048V、2.500V或4.096V
  • 独立的数字I/O电源,供电范围:1.8V至5.0V
  • 演示4.5µs缓冲输出建立时间
  • 无需电平转换
  • 支持最高5.0V的外部基准
  • 支持12/10/8位完整的DAC系列
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB供电(包含电缆)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 自动调谐和光控制
  • 数据采集
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 功率放大器控制和偏置
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源

描述

MAX5815A评估板(EV kit)用于演示MAX5815A 12位、4通道、低功耗、内置基准、电压缓冲输出DAC。器件采用14引脚TSSOP封装,评估板控制调整DAC输出、工作电压和基准。

评估板包括USB至I²C 400kHz接口电路,评估系统提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,简捷的图形用户界面(GUI)用于演示器件功能。

评估板安装了MAX5815AAUD+、12位I²C器件,必要时可联系厂商申请引脚兼容的MAX5815BAUD+ (12位)、MAX5814AUD+ (10位)和MAX5813AUD+ (8位)样品。

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心