回到顶部

MAX5734评估系统/评估板

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX5734评估系统/评估板 Feb 23, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 32通道独立DAC
  • 兼容0至+10V,±5V和-2.5V至+7.5V输出范围
  • 无上电毛刺
  • SPI/QSPI/MICROWIRE™接口
  • 易于使用的菜单驱动软件
  • 表贴结构
  • 完全安装并经过测试
  • 评估板软件支持Windows 98/2000/XP环境下的RS232/COM接口
  • 评估板软件支持Windows 2000/XP环境下的USB接口

应用/用途

  • 任意函数发生器
  • 自动测试系统
  • 航空电子设备
  • 数字增益与失调调节
  • 工业过程控制
  • 光路由器控制

描述

MAX5734评估系统(EV system)由MAX5734评估板(EV kit)、Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块和USBTO232组成。MAX5734评估板演示MAX5734 32通道、16位、电压输出型数-模转换器(DAC)的性能。评估板具有由QSPI™编程的-2.5V至+7.5V输出电压范围。Windows® 98/2000/XP兼容软件提供友好的用户界面,以测试MAX5734的特性。

MAX5734评估板还可评估MAX5733和MAX5735。MAX5733具有0至+10V输出电压范围,MAX5735的输出电压范围为-5V至+5V。可通过Maxim网站申请MAX5733ACTN或MAX5735ACTN的样片。欲使用PC全面评估MAX5734,请订购评估系统(MAX5734EVC16)。如果以前购买的Maxim评估系统中已有68HC16MODULE-DIP模块,或在基于其它µC的系统中进行评估,请单独订购评估板(MAX5734EVKIT)。

技术文档

数据资料 MAX5734评估系统/评估板 Feb 23, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心