回到顶部

MAX5580MAX5581MAX5582MAX5583MAX5584MAX5585评估板/评估系统

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5580MAX5581MAX5582MAX5583MAX5584MAX5585评估板/评估系统 Jun 07, 2005

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 经过验证的PCB布局
  • Windows® 98/2000/XP兼容的评估软件
  • 通过按钮开关方便地对UPIO_进行测试
  • 完全组装并经过测试

应用/用途

  • 自动测试设备(ATE)
  • 自动调谐
  • 数字增益与失调调节
  • 高速并行DAC至串行DAC升级
  • 工业过程控制
  • 微处理器(µP)控制系统
  • 运动控制
  • 便携式仪表
  • 功率放大器控制
  • 可编程衰减器
  • 可编程电压及电流源

描述

MAX5581评估系统(EV system)是一个完整的4通道、12位数据发生系统。MAX5581评估系统(MAX5581EVCMODU)由MAX5581评估板(EV kit)和Maxim公司的CMODUSB控制模块组成。如果用户已有SPI™主机,或之前已购买CMODUSB控制模块,可单独定购评估板(MAX5581EVKIT)。

该评估板上已经安装了MAX5581AETP。如想评估引脚兼容的MAX5580_ETP–MAX5585ETP系列器件,可向厂方申请免费样品。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5580MAX5581MAX5582MAX5583MAX5584MAX5585评估板/评估系统 Jun 07, 2005

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心