回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5441MAX5442MAX5443MAX5444评估板 May 14, 2012

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 提供单双极性和单极性输出
  • 板上+2.5V和+4.096V高精密电压基准
  • 板上双极性和单极性高精密运算放大器
  • 经过验证的高性能16位DAC PCB布局
  • 高速USB 2.0 USB-PC连接(带有电缆)
  • Windows XP、Windows Vista以及Windows 7兼容软件
  • RoHS兼容
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

应用/用途

  • 自动测试设备(ATE)
  • 数据采集
  • 高分辨率失调与增益调节
  • 工业过程控制

描述

MAX544X评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX5441–MAX5442串行输入、电压输出、16位数/模转换器(DAC)。该评估板还包括Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7兼容软件,提供了简捷的图形用户界面(GUI)用于演示器件性能。

DAC由板上MAXQ®微控制器控制,并且提供两个独立的SPI控制接口。

评估板安装了+2.5V和+4.096V高精度电压基准(MAX6126),还提供精密的双极性运算放大器和超高精度单极性运算放大器,分别是MAX9632 (单运放)和MAX44251 (双运放)。

评估板已安装+5V MAX5441AEUA+和+5V MAX5442AEUB+,也可用于评估该系列的其它器件。如需数据资料表1列出的引脚兼容器件的免费样品,请联系工厂。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5441MAX5442MAX5443MAX5444评估板 May 14, 2012

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com