回到顶部

MAX5318评估系统

产品详情

主要特征

应用/用途

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 板载直接数字合成器(Xilinx® Spartan®-3A FPGA)
  • 板载波形存储器(1M x 24位SRAM)
  • 板载+4.096V超高精度电压基准(MAX6126)
  • SMA连接器用于波形合成输出和DAC输出
  • 经过验证的高性能18位DAC PCB布局
  • 独立操作和GUI控制
  • 8个诊断指示LED
  • 五个按钮用于功能测试
  • 高速SPI接口
  • USB (高速USB 2.0)至PC连线(包含电缆)
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 自动测试设备
  • 自动调节与校准
  • 通信系统
  • 数据采集系统
  • 增益与失调调节
  • 医学成像
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源
  • 测试与测量设备

描述

MAX5318评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX5318 18位高精度电压输出DAC,内置数字增益和失调控制。评估套件包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI)演示IC功能。

MAX5318评估系统(EV system)由评估板和MAXUSB2XILINXMB串口板组成。MAXUSB2XILINXMB接口板允许PC通过其USB口控制SPI接口和GPIO。订购评估系统可构成完整的PC评估平台。

评估系统包含一个直接数字合成器(DDS),产生精确的波形(正弦波、三角波、上升斜波、下降斜波、方波及其它任意波形)。DDS时钟可在375kHz至10kHz选择。波形幅度和偏移受控于DDS或IC内部控制电路。任意波形由CSV文件定义,可以方便地由Excel或其它软件生成。同步输出用于指示一个新周期的开始,除此之外,所有波形可以同步到同一外部信号。

评估板安装了MAX5318GTG+高精度18位DAC。

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心