回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5312评估板 Feb 29, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 评估±10V或0至+10V满量程输出电压摆幅
  • 板上USB接口电路用于连接SPI™兼容的信号
  • USB至PC连接(包含电缆)
  • 板上焊盘用于用户提供的SPI兼容信号
  • 经过验证的PCB布局
  • 评估采用16引脚SSOP封装的MAX5312EAE+
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容的软件
  • 完全安装并经过测试
  • 无铅并符合RoHS标准

应用/用途

  • 模拟I/O板
  • 自动测试设备(ATE)
  • 数据采集系统
  • 工业自动化
  • 工业过程控制
  • 电机控制

描述

MAX5312评估板(EV kit)提供一个经过验证的设计,用于评估MAX5312 ±10V、12位串行电压输出数模转换器(DAC)。评估板中还包括Windows 2000/XP/Vista® (32位)兼容的软件,为演示MAX5312的性能提供简便的图形用户接口(GUI)。MAX5312评估套件的印刷电路板(PCB)上预装有MAX5312EAE+。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5312评估板 Feb 29, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心