回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5258MAX5259评估板 Nov 14, 2008
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
  • Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • 支持标准SPI™接口
  • USB至PC连接(带有电缆)
  • USB供电
  • 16引脚DAC输出信号插头
  • 经过验证的PCB布局
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 数字增益与失调控制
  • 便携式仪表
  • 可编程衰减器
  • 可编程电流源

描述

MAX5258评估板(EV kit)提供了一个经过验证的设计,用于评估MAX5258低功耗、8位、八路数模转换器(DAC)。评估板还包括Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容软件,提供简单的图形用户接口(GUI)用于演示MAX5258的性能。

MAX5258评估板的PCB装有MAX5258EEE+。该评估板还可用于评估MAX5259EEE+低功耗、8位八路DAC (2.7V至3.6V)。如需申请MAX5259EEE+的免费样品,请与工厂联系。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5258MAX5259评估板 Nov 14, 2008