回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5215MAX5217MAX5217B评估板 Dec 07, 2012

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 宽输入供电范围:2.7V至5.5V
  • 低功耗(80µA最大值)
  • 满摆幅缓冲输出
  • 可配置/AUX引脚用于异步CLR或LDAC操作
  • 可选择输出端接:1kΩ、100kΩ或高阻
  • 支持14位和16位DAC
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB供电(提供电缆)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 自动测试设备
  • 自动调谐
  • 通信系统
  • 数据采集
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 功率放大器控制
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源
  • 遥感

描述

MAX5217评估板(EV kit)用于演示MAX5217、16位、单通道、低功耗、缓冲输出DAC。IC采用8引脚µMAX®封装,评估板提供DAC控制和电源管理。

DAC IC由板载MAXQ®微控制器通过I²C接口控制,随评估板提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),用于评估器件的各项功能。

评估板安装了MAX5217GUA+ (16位、±4 LSB INL (最大值)),如需评估引脚兼容的MAX5215GUA+ (14位、±1 LSB INL (最大值))和MAX5217BGUA+ (16位、±8 LSB INL (最大值)),请与厂商联系。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5215MAX5217MAX5217B评估板 Dec 07, 2012

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心