回到顶部

评估:4-20mA环路供电变送器参考设计
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
  • 12V至40V宽输入电压范围
  • 将16位数字码转换成4-20mA环路电流
  • 可编程偏压和增益
  • +25°C时,电流误差< 0.02% FS
  • 全温度范围,电流误差< 0.1 % FS
  • -40°C至+105°C工作温度范围
  • 30mA ±20%电阻可调限流
  • 200µA(典型值)/300µA(最大值)静态电流
  • HART调制解调器输入、输出就绪
  • 通过MAXQ622微控制器直接进行USB通信
  • Windows XP/Windows Vista/Windows 7 (32位)兼容软件
  • SPI接口终端
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 2线传感器
  • 自动测试设备
  • 自动调谐
  • 通信系统
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 功率放大器控制
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源

描述

MAX5216LPT评估板(EV)用于评估环路供电的4-20mA电流环变送器,具有故障限流功能和高速可寻址远程传感器(HART)调制解调器输入/输出就绪指示,评估板采用MAX5216单通道、低功耗、缓冲输出的3线SPI接口、16位DAC;MAX6133 3ppm/°C、低功耗电压基准;MAX9620单通道、零漂移、RRIO、高精度运算放大器;MAX15007 40V、超低静态电流LDO。还提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,具有简单的图形用户界面(GUI),方便熟悉器件特性。