回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX5216评估板 Nov 30, 2012

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • USB供电,无需外部电源*(不包括电缆)
  • 板上LDO (MAX8510)产生3.3V固定VDD输出
  • 3.000V板上精密电压基准(MAX6133)
  • 通过MAXQ622微控制器支持USB通信
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7 (32位)兼容软件
  • SPI接口
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 2线传感器
  • 自动测试设备
  • 自动调谐
  • 通信系统
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 功率放大器控制
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源

描述

MAX5216DACLite评估板(EV kit)用于评估MAX5216单通道、低功耗、缓冲输出、3线SPI接口的16位DAC。评估板包括Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7兼容软件,提供简单的图形用户界面(GUI)演示IC性能。

评估板具有固定3.3V电源,可快速评估器件。评估板可以生成所选波形,以显示DAC交流信号生成特性。

评估板可用作系统硬件调试工具或信号发生器演示板。

技术文档

数据资料 MAX5216评估板 Nov 30, 2012

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心