回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5138MAX5138评估板 Mar 16, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • Windows 2000/XP和Windows Vista (32-Bit)兼容软件
  • 支持标准SPI™接口
  • USB-PC连接(包括电缆)
  • USB供电
  • 8引脚DAC输出信号接头
  • 经过验证的PCB布局
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 自动测试设备
  • 自动调谐
  • 通信系统
  • 数据采集
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 功率放大器控制
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源

描述

MAX5138评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX5138 16位、低功耗、数/模转换器(DAC)。评估板还包含Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容软件,为演示MAX5138性能提供简捷的图形用户界面(GUI)。

MAX5138评估板PCB在出厂时安装了MAX5138BGTE+。请与工厂联系申请引脚兼容的MAX5139GTE+进行评估。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5138MAX5138评估板 Mar 16, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心