回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5134MAX5135MAX5136MAX5137评估板 Nov 18, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • 支持标准SPI™接口
  • USB至PC连接(带有电缆)
  • USB供电
  • 8引脚DAC输出信号插头
  • 经过验证的PCB布局
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 自动测试设备
  • 自动调谐
  • 通信系统
  • 数据采集
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 功率放大器控制
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源

描述

MAX5134评估板(EV kit)提供了一个经过验证的设计,用于评估MAX5134四路、16位、低功耗数模转换器(DAC)。评估板还包括Windows® 2000/XP/Vista®兼容软件,提供简单的图形用户接口(GUI)用于演示MAX5134的性能。

MAX5134评估板的PCB装有MAX5134AGTG+。如需评估引脚兼容的MAX5135GTG+ (四路、12位DAC)、MAX5136AGTG+ (双路、16位DAC)和MAX5137GTG+ (双路、12位DAC),请与工厂联系申请免费样品。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5134MAX5135MAX5136MAX5137评估板 Nov 18, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心