回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5110评估板 Oct 25, 2010

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 板载+3.0V稳压器,接受+5.5V至+3.35V供电范围
  • 板载-5.2V稳压器,接受-6.5V至-5.24V供电范围
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB-PC连接(含电缆)
  • 板载二极管和阻性负载
  • SPI™接口端接(MAX5110)
  • I²C接口端接(MAX5111)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 可调节激光二极管偏置

描述

MAX5110评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX5110 9通道、14位电流输出DAC。评估板提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,为评估器件的功能特性提供简捷的图形用户界面(GUI)。

评估板已安装MAX5110GTJ+,请联系工厂申请引脚兼容MAX5111GTJ+免费样品,用于该器件的评估。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5110评估板 Oct 25, 2010

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心