回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX19681评估板 Oct 08, 2010

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 1.5Gsps最大DAC刷新速率
  • 采用QSH连接器直接连接Maxim HSDCEP数据源板
  • 经过验证的12层PCB设计
  • 板载基准电路
  • 板载上电复位
  • 板载时钟接口
  • 支持< 30MHz至> 2000MHz的宽带输出变压器
  • 完全安装并经过测试
  • 提供数据源(FPGA)板(订购HSDCEP)

应用/用途

  • 任意波形发生器
  • 自动测试设备
  • 宽带数字时钟发生器,RF信号频率可达750MHz
  • 直接数字合成器
  • 磁谐振成像
  • 视频分配
  • 宽带通信

描述

MAX19681评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,包含评估MAX19681 12位、1.5Gsps、直接RF合成数模转换器(DAC)性能所需的全部元件。评估板包括用于DAC输出差分转单端和DAC时钟单端转差分的宽带变压器。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX19681评估板 Oct 08, 2010

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心