MAX11301WING

MAX11301 PIXI混合信号IO评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX11301WING为扩展电路板,设计用于帮助工程师和学生等人员使用MAX11301快速搭建混合信号应用原型。评估板为小尺寸0.9in x 2.0in双排连接头,兼容面包板、Maxim和Adafruit® 的Feather电路板,以及附加扩展板,也称为wing外设电路板。

MAX11301WING: Expansion Board Photo MAX11301WING: Expansion Board Photo 放大+

关键特性

  • 扩展板
    • 0.9in x 2.0in DIP规格
      • 兼容面包板
      • 兼容Feather
    • ±7.5V双电源
      • 支持±5V输出摆幅
      • 50mA限值
      • 可选外部电源
    • 全部20个MAX11301端口均可访问
    • 用于外部温度传感器的连接
  • MAX11301特性
    • 20个可配置混合信号端口
      • 多达20路12位ADC输入
      • 多达20路12位DAC输出
      • 多达20个GPIO
      • 相邻PIXI® 端口之间具有模拟开关
      • 内部/外部温度传感器

应用

  • 基站RF用电设备偏压控制器
  • 光元件控制
  • 工业控制与自动化
  • 电源监视
  • 系统监控和控制
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX5861
DOCSIS 3.1 High-Density SCQAM and OFDM Downstream Cable Modulator

  • High-Density Cable Downstream Modulator
  • Highly Flexible and Configurable
  • Additional Features Ease RF Design