HSI2CMOD

HS I²C兼容器件评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

HS I²C兼容模块是一款支持高速(HS) I²C (3.4MHz,1.7MHz)接口、快速I²C (400kHz)接口和标准I²C (100kHz)接口的参考方案。该模块主要包含Altera EPM3256AQC208-10可编程逻辑器件(PLD),带有DI2CM内核,用于数字核设计。该模块可实现8位存储器映射并口微控制器(µC)与I²C从器件之间的通信。

HS I²C兼容模块是Maxim评估系统的一部分。HS I²C兼容模块主要用于评估Maxim产品。HS I²C兼容模块可以作为开发板或用于任何Maxim评估板(EV kit)/评估系统(EV system)数据资料没有涉及、Maxim无法提供支持的系统,Maxim不对这些提供技术支持。

关键特性

  • HS模式I²C兼容接口(3.4MHz,1.7MHz)
  • 快速模式I²C兼容接口(400kHz)
  • 标准模式I²C兼容接口(100kHz)
  • 经过验证的设计
  • 经过验证的PCB布局
  • 板上40MHz晶体振荡器
  • 板上+3.3V稳压

质量和环境数据

申请可靠性报告: HSI2CMOD 
无铅封装的锡(Sn)晶须报告
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX5861
DOCSIS 3.1 High-Density SCQAM and OFDM Downstream Cable Modulator

  • High-Density Cable Downstream Modulator
  • Highly Flexible and Configurable
  • Additional Features Ease RF Design